Termékek közzététele
Proxima - Interlocked socket system
SCAME PARRE

Proxima - Interlocked socket system

3.8/5 csillag3.8(5 vélemény)
PROXIMA is a system of interlocked socket outlets from 16A to 63A, with or without fuse protection in 16A and 32A versions. The system consists of flush mounting sockets that can be mounted on dedicated enclosures in configurations from 1 to 4 sockets, also with junction box or consumer unit.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóproxima-interlocked-socket-system
  • TermékcsaládPanelboards & Switchboards
  • TermékcsoportModular Enclosures
  • TípusShowcase (modell)
  • Megjelenés dátuma2021-11-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPC/ABS
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Konnektorok és csatlakozók

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia