Termékek közzététele
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera 200x600-0.39

    SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  200x600-0.39

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Well Being

    Attribute : Health or Hygiene

    Message Communication for environmental friendly : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduces room resonance by up to 75% with a sound absorption coefficient of 0.75, making the sound echo-free. and heard more clearly

    Starting Date : 18/01/2021

    Expired Date : 18/01/2024

    Specifikáció
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosítóSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Scenera_200x600_0-39
        • TermékcsaládWall
        • TermékcsoportWall Acoustics
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2021-01-16
        • Verziószám1
        • Magasság (mm)25
        • Szélesség (mm)200
        • Mélység (mm)600
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagÜveggyapot
        • Tervezés helyeThaiföld
        • Gyártás helyeThaiföld
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Akusztikus panelek és kiegészítők

        Termék elérhetősége

        Ázsia