A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Egyedi azonosító: C1380
Gyártó: SCG
Termék család: Sanitary
Termék csoport: Toilet
Szélesség (mm): 385
Magasság (mm): 715
Mélység (mm): 815
Publikálás dátuma: 2018-09-06
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Elsődleges anyag: Ceramics
Másodlagos anyag: Ceramics
Tervezés helye: Thailand
Gyártás helye: Thailand
Nettó tömeg (Kg): 35.64

BIMobject kategória: Higiénia - WC
IFC besorolás: Sanitary Terminal
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Leírás: Wc Pans
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Leírás: WC pans
NBS Reference Kód: 35-93-94
NBS Reference Leírás: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 kód: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Toilet Accessories
OmniClass szám: 23-31 19 00
OmniClass cím: Toilets
Ez a termék elérhető:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Név Érték
Colour white
Depth 815 mm
Height 715 mm
Length 385 mm
Material ceramic
Method Of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use per Flush 1.6 gal

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Length 385 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour white
Material ceramic

BIMobject®