Termékek közzététele
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Wood Skirt Classic 

    For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

    •Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane

    •Termite resistant, can be used for a long time 

    •There are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • TermékcsaládD'COR
    • TermékcsoportDECAAR by SCG
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)3000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Gipsz / Rost / Vakolt elemek
    • OmniClass szám23-15 15 00
    • OmniClass névWall Coverings, Claddings, Linings

    Termék elérhetősége

    Ázsia