Termékek közzététele
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING
SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING

    SCG METAL ROOF Comfort System & FLASHING

    SCG METAL ROOF Comfort System

    Specifikáció
    • 1. Industrial Standard JIS G3321:2007

      2.Grade SGLC570 (Yield Stress greater than 560 MPa and Ultimate Tensile Stress greater than 570 MPa)

      3. Total thickness of the metal coating (TCT) is measured, excluding the paint layer.

      • Thickness 0.25 but not more than 0.40 mm ± 0.05 mm.
      • Thickness 0.40 but not more than 0.60 mm ± 0.06 mm.
      • Thickness 0.60 but not more than 0.80 mm ± 0.07 mm.

      4. The amount of metal coated on both sides

      • Weight of metal coated randomly measured at 3 points of not less than 150 grams per square meter
      • Weight of coated metal randomly measured at 1 point of not less than 130 grams per square meter
      • Thickness not less than 0.054 mm.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSCG_METAL-ROOF-Comfort-System-FLASHING
    • TermékcsaládRoof & Accessories
    • TermékcsoportMetal sheet
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-06-07
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)53
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • OmniClass szám23-13 39 29
    • OmniClass névRoof Coverings

    Termék elérhetősége

    Ázsia