Termékek közzététele
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Groove Smart Board is suitable for decorative wall applications. Add a touch of play to houses and buildings. Can be used both inside and outside Strong, durable and can also absorb impact well.

    • Beautiful with a 4 inch grooving model.

    • 2.80 meter long sheet, suitable for wall height in the house. Install without connecting plates

    • Strong, able to withstand impact well.

    • Quick and easy installation"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • TermékcsaládD'COR
    • TermékcsoportDECAAR by SCG
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)28000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzálerősítésű cement
    • Tervezés helyeThaiföld
    • Gyártás helyeThaiföld
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Gipsz / Rost / Vakolt elemek
    • OmniClass szám23-15 15 00
    • OmniClass névWall Coverings, Claddings, Linings

    Termék elérhetősége

    Ázsia