Termékek közzététele
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3/5 csillag4.3(8 vélemény)
    Gas-insulated switchgear for Indoor substation
    Specifikáció
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCBGS-0
    • TermékcsaládMV Switchgear
    • TermékcsoportCBGS-0
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-10-05
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Kapcsolószerkezetek
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 leírásHigh voltage switchgear and transformers
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Switchgear
    • OmniClass szám23-35 31 31 11
    • OmniClass névDistribution Switchgear
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution