Termékek közzététele
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers
BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    BC Imprego - Impregnated dry type transformers/autotransformers

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
    Safety and environmentail friendly solution to the requierement of several application as Infrastructure (Public and commercial buildings such as airports, hospitals...).
    Specifikáció
    • • LV/LV impregnated transformers • Impregnation technologie • Thermal insulation Class H or F • E2, C2, F1 certified • Deep temperature storage up to -25°C • Resistance to high level of humidity > 93 % • Naturally cooled (AN) • Enclosure with protection up to IP21 or IP00 (to be included in a distribution panel enclosure)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóimprego
    • TermékcsaládTransformers
    • TermékcsoportBC Imprego
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-20
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Áramátalakítók
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • Uniclass 2015 kódPr_65_72_43_96
    • Uniclass 2015 leírásVoltage transformers
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névDry-Type, Medium-Voltage Transformers
    • OmniClass szám23-35 13 15
    • OmniClass névElectrical Network Transformers
    • CSI UniFormat II kódD5010
    • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution