Termékek közzététele
Minera - Oil distribution transformers EU548
Minera - Oil distribution transformers EU548

    Minera - Oil distribution transformers EU548

    4.5/5 csillag4.5(59 vélemény)
    Oil-Immersed Transformers up to 3.15 MVA, 36 kV, 50/60 Hz of Minera range are available as:
    • Three phase units(single phase available on request)
    • With ratings up to 3.15kVA, 36 kV, 50/60 Hz
    • With conservator or hermetically sealed type
    • Ground, pad or pole-mounted
    • Naturally cooled (ONAN), air forced (ONAF) or other type of cooling upon request
    • With normal or low noise or loss levels
    https://schneider-electric.box.com/s/83ba2dptl4hmfmamst70i4j59xluwbhp
    Specifikáció
      • Rated power from 50kVA up to 2.5 MVA
      • Rated power insulation level up to 36 kV (other rated level on request)
      • Rated frequency 50 or 60 Hz
      • Mineral oil insulating liquid
      • Hermetically sealed or breathing with conservator
      • Naturally cooled (ONAN) or air forced (ONAF) on request
      • Conventional losses or high efficiency ranges
      • Off-Circuit Tap Changer (OCTC) or On-Load Tap Changer (OLTC) on request
      • Specific designs:
      • Low flammability dielectric liquids (Vegeta or Siltrum ranges)
      • Compact design (Siltrim range)
      • Hazardous zones (ATEX Transformers range)
      • Recitifier feeder (Rectifier Transformers range)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóminera
    • TermékcsaládTransformers
    • TermékcsoportMinera
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeTörökország
    • Gyártás helyeTörökország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásElektromos elosztás
    • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC kód3912
    • OmniClass szám23-35 13 15
    • OmniClass névElectrical Network Transformers