Termékek közzététele
SmartX controllers MP-C-36A

SmartX controllers MP-C-36A

SmartX IP Controller – MP-C is a multi-purpose, fully programmable, IP based field controller. The MP-C models offer a flexible mix of I/O point types that suits a wide range of HVAC applications. MP-C can either be used as a standalone BACnet/IP field controller or as part of an EcoStruxure BMS with an EcoStruxure BMS server, such as a SmartX AS-P or AS-B server, or an Enterprise Server, as the parent server. All MP Models support a dedicated sensor port to power and communicate with up to 4 SmartX Living Space sensors. The MP-C models support an optional display that provides insight and control of the inputs and outputs. The MP-C36A offers 36 Inputs and Outputs that are of following types 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Specifikáció
  • MP-C, 36 Points, 8 UIOc, 8 Form A relay, 20 UIOb
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMP-C-36A
  • TermékcsaládBUILDING SYSTEMS
  • TermékcsoportIP FIELD CONTROLLERS
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-05-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)70
  • Szélesség (mm)124
  • Mélység (mm)238
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)611
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • IFC besorolásIrányító
  • ETIM-kódEC001666
  • ETIM-névTemperature controller for distribution board
  • Uniclass 2015 kódPr_75_50_18
  • Uniclass 2015 leírásControllers and control panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 17
  • CSI MasterFormat 2014 névProgrammable Controllers
  • OmniClass szám23-27 11 11 15
  • OmniClass névTemperature Controllers