A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Unica for Russia

Egyedi azonosító: SE_RU_New_Unica_WD
Gyártó: Schneider Electric
Termék család: BUILDING SYSTEMS
Termék csoport: Wiring devices
Publikálás dátuma: 2019-02-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Product is sold in Russia only

More details in Russian language


Elsődleges anyag: Plastic
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Elektromos - Konnektorok és csatlakozók
Uniclass 2015 Kód: Pr_65_72
Uniclass 2015 Leírás: Electrical power products and wiring accessories
NBS Reference Kód: 26-27-64
NBS Reference Leírás: Prefabricated Wiring Switch Modules
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 27 26
CSI MasterFormat 2014 cím: Wiring Devices
OmniClass szám: 23-35 37 29
OmniClass cím: Modular Wiring System Switches
CSI UniFormat II kód: D5020
CSI UniFormat II cím: Lighting & Branch Wiring
Ez a termék elérhető:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Név Érték
Application Универсальная в применении. Идеально подходит для всех типов установки.
Depth 10 mm
Height 85 mm
Material Термопластик АБС/Металл
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Термопластик АБС/Металл

BIMobject®