A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

W59 - Wiring devices

Egyedi azonosító: SE_W59
Gyártó: Schneider Electric
Termék család: BUILDING SYSTEMS
Termék csoport: Wiring devices
Publikálás dátuma: 2018-12-13
Verziószám: 1
Típus: Showcase (modell)
Letöltés (1)
Product and information only available in Russian

Product and information only available in Russian


Elsődleges anyag: ABS
Másodlagos anyag: Metal
Tervezés helye: Russia
Gyártás helye: Russia

BIMobject kategória: Elektromos - Konnektorok és csatlakozók
IFC besorolás: Electrical Element
UNSPSC név: Electrical fittings
UNSPSC kód: 39121311
Uniclass 1.4 Kód: JV90
Uniclass 1.4 Leírás: Electrical systems - domestic
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-95-20
Uniclass 2.0 Leírás: Domestic Electrical Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_70
Uniclass 2015 Leírás: Electrical systems
NBS Reference Kód: 70-95-20
NBS Reference Leírás: Domestic Electrical Systems
OmniClass szám: 23-35 00 00
OmniClass cím: Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II kód: D5090
CSI UniFormat II cím: Other Electrical Systems
Ez a termék elérhető:
Asia
  • Kazakhstan
Europe
  • Russia

BIMobject SEEK Properties

Electrical - Outlets & Sockets

Név Érték
Application Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц
Depth 14.2 mm
Height 85 mm
Material ABS / metal
Width 85 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material ABS / metal

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.