Termékek közzététele
Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

Trihal – Cast Resin dry type transformer EcoDesign EU548

4.5/5 csillag4.5(12 vélemény)

Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics:
Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure
Thermal class F - Temperature rise 100 K
Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m
Higher certification to categories of E4 C4 F1 <5pC AG3K1& allows the latest design to offer unparalleled performance.
MV windings encapsulated in cast resin
Pre-impregnated LV windings
Natural air cooling system (AN type)
Core and frame covered with protective coating
Anti-corrosion surface treatment : corrosivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótrihal-eco
  • TermékcsaládTransformers
  • TermékcsoportTrihal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-11-30
  • Verziószám4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Áramátalakítók
  • IFC besorolásElektromos elosztás
  • UNSPSC névElectrical or power regulators
  • UNSPSC kód39121009
  • Uniclass 2015 kódSL_70_30
  • Uniclass 2015 leírásElectricity distribution and transmission spaces
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMedium-Voltage Transformers
  • OmniClass szám23-35 31 15
  • OmniClass névElectrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD5010
  • CSI Uniformat II névElectrical Service and Distribution

Termék elérhetősége

Európa