A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AWS 60

Egyedi azonosító: schueco_aws_60
Gyártó: Schüco
Termék család: Fenêtres et Portes
Termék csoport: Fenêtres
Mélység (mm): 60
Publikálás dátuma: 2015-10-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
This product is available in France only !

Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • Possibility of centred handle
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Burglar-resistant (up to RC3)
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/ouward, side-hung, turn-andtilt, top-hung, parallel sliding, vert/hor pivot, bottom-hung, fire-fighter access


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Ablakok - Zsanér
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Leírás: Window Systems
NBS Reference Kód: 25-30-95
NBS Reference Leírás: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject®