A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

AWS 75 BD

Egyedi azonosító: schueco_aws_75_bd
Gyártó: Schüco
Termék család: Fenêtres et Portes
Termék csoport: Fenêtres ouvrant caché
Mélység (mm): 75
Publikálás dátuma: 2015-10-30
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (astragal bar 83 mm)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions: L = 1400 mm (1 leaf) - 2500 mm (2 leaves) / H = 2150 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: side-hung, turn-and-tilt , bottom-hung or fire-fighter access


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Ablakok - Zsanér
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Windows
UNSPSC kód: 301716
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Leírás: Window Systems
NBS Reference Kód: 25-30-95
NBS Reference Leírás: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Ez a termék elérhető:
Europe
  • France

BIMobject®