A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Revit Interface

Egyedi azonosító: schueco_revit_interface
Gyártó: Schüco
Termék család: Plug-in / Installer
Termék csoport: Schüco Revit Interface
Publikálás dátuma: 2017-01-12
Verziószám: 11
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)

Interface between Autodesk Revit and SchüCal

This plugin allows Revit users to exchange data of windows, doors and sliding systems with Schüco metal fabricators.

Two workflows are provided:

  • Import specific element families prepared by your Schüco metal fabricator into any Revit building model. Place them manually according to your concept.
  • Export your generic window, door or sliding systems elements, send them to your Schüco metal fabricator and reimport his elaborated project specific elements into your building model. A special feature is the Revit model upload to the Schüco cloud. This provides the metal fabricator an insight into the building model. Additionally it is possible to assign window, door or sliding systems elements to the building envelope. 

Please note: You can use the Schüco element families provided on bimobjects.com without installing this plugin. This plugin provides additional functionality to interact with a Schüco metal fabricator.


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: Germany
Gyártás helye: Germany

BIMobject kategória: Építkezés - Dokumentáció
IFC besorolás: Document Reference

BIMobject®