Office shelving for storing more files in the smallest of spaces
Office shelving from SCHULTE Lagertechnik offers maximum storage capacity in the smallest of areas. It is suitable for up to 192 folders per bay, providing the best-possible options for storing and archiving your files. Our office shelving is available as both plug-in and bolted systems. Depending on the version, they can be used from one or both sides.
Stop bars and central stoppers to ensure everything stays in place
The stop bar or central stopper in the office shelving by SCHULTE Lagertechnik prevent goods falling out or sliding through. For 300 mm deep shelves, the stop bar prevents the folders from sliding through. For 600 mm deep shelves, the central stopper prevents the folders from sliding through.
Variable widths and depths for optimal customisation
Shelves for the office shelving are available in four different widths and a wide range of depths. This enables optimal customisation to the existing storage area and the stored items.
Surfaces a wide range of options
The standard version of all shelves and profiles are supplied as sendzimir galvanised or powder coated in RAL 7035 light grey. The T-profile frames are also available in black.
Termék elérhetősége
| Európa |
|---|
Åland |
Albania |
Andorra |
Ausztria |
Belgium |
Bosznia-Hercegovina |
Bulgária |
Ciprus |
Csehország |
Dánia |
Egyesült Királyság |
Észak-Macedónia |
Észtország |
Fehéroroszország |
Feröer-szigetek |
Finnország |
Franciaország |
Gibraltár |
Görögország |
Guernsey |
Hollandia |
Horvátország |
Írország |
Izland |
Jersey |
Lengyelország |
Lettország |
Liechtenstein |
Litvánia |
Luxemburg |
Magyarország |
Málta |
Man-sziget |
Moldova |
Monaco |
Montenegró |
Németország |
Norvégia |
Olaszország |
Oroszország |
Portugália |
Románia |
San Marino |
Spanyolország |
Svájc |
Svalbard and Jan Mayen |
Svédország |
Szerbia |
Szlovákia |
Szlovénia |
Ukrajna |
Vatikán |