A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

OS2 Manual Control Points

Egyedi azonosító: SECBIM0006
Gyártó: SE Controls
Termék család: Control Systems
Termék csoport: Switches
Publikálás dátuma: 2016-05-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (3)
The Standard MCP design includes an open button and a close/reset button, which are accessed by lifting the clear front cover.The Tamperproof version is designed to eliminate nuisance activations whilst delivering the full functionality required of an MCP.
Manual control points are configured for use with the OS2 control system.

System status, operation, fault finding, discrete cabling only (Standard). Eliminates nuisance activation, provides system status, operation, fault finding & discrete cabling only (Tamperproof)

CE marked product


Elsődleges anyag: ABS
Másodlagos anyag: Polycarbonate
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom
Nettó tömeg (Kg): 0.1

BIMobject kategória: Elektromos - Controls
IFC besorolás: Switching Device
Uniclass 2.0 Kód: PR-26-27-50
Uniclass 2.0 Leírás: Manual Control Switches
Uniclass 2015 Kód: Pr_75_51_17_66
Uniclass 2015 Leírás: Push button switches
NBS Reference Kód: 26-27-50
NBS Reference Leírás: Manual Control Switches
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island