A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Generic Top Hung Window with SECO Ni 24 40

Egyedi azonosító: SECBIM0011
Gyártó: SE Controls
Termék család: Windows
Termék csoport: Façade
Publikálás dátuma: 2016-05-26
Verziószám: 1
Típus: Assembly (több objektum)
Letöltés (2)
A generic window that will select an appropriate SECO N actuator depending on window structural opening dimensions.


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Ablakok - Ablaknyitók
IFC besorolás: Actuator
Uniclass 2.0 Kód: PR-16-16-02
Uniclass 2.0 Leírás: Actuators
Uniclass 2015 Kód: Pr_75_50_18_13
Uniclass 2015 Leírás: Chain actuators
NBS Reference Kód: 16-16-02
NBS Reference Leírás: Actuators
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island