A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

SHEVTEC® Repeater Panel

Egyedi azonosító: SECBIM0019
Gyártó: SE Controls
Termék család: Control Systems
Termék csoport: Controller
Szélesség (mm): 164
Mélység (mm): 24
Publikálás dátuma: 2017-05-12
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
The modular SHEVTEC® Repeater Panel has been designed to
provide system status information for each vent within a smoke
ventilation system. The SHEVTEC® Repeater Panel would typically
be located near the fire service access entrance of the building to
provide system indication.

Panel Status - Battery Fault, Mains Power Fault, Communications Fault, Service Due , Maintenance , Rain Sensor. Interactive Touch button - Sounder Silence, Lamp Test. Status information configurations Zone Indication - Green= Healthy, Green Flash= Needs Reset, Red= Activated, Red Flash= Not Closed, Yellow= Fault


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: HVAC - Vezérlő panelek
IFC besorolás: Controller
Uniclass 2.0 Kód: PR-16-17
Uniclass 2.0 Leírás: Controllers And Control Panels
NBS Reference Kód: 16-16-15
NBS Reference Leírás: Control Panels
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island