Termékek közzététele
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent
Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Model SFB Aluminum Dryer Vent

    Exceptionally designed for exterior applications, the SFB is easy to install and have large openings to reduce clogging. Standard with flapper damper, it prevents outside air from back-drafting into the house through the dryer. The SFB is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum construction is corrosion-resistant for durability. Removable from ductwork for easy cleaning for dryer vent use.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Specifikáció
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodel_sfb-dryer-vent
    • TermékcsaládDryer Vents
    • TermékcsoportDryer Vents
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-07-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Nem gépi ventilláció
    • IFC besorolásLégterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 leírásAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 névDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass szám23-33 49 11 13
    • OmniClass névWall Ventilation Diffusers