Termékek közzététele
Bed Frame Onda
Selva

Bed Frame Onda

4.2/5 csillag4.2(42 vélemény)
With fixed back, classical style. Frame in solid beech. Upholstery in high quality polyether foam. The headboard must be attached to the bed frame mod. 2032 or 2033. This model is only available in leather or in single-colour fabrics. Fabric and leather finished with piping. Hardware for attaching to the wall.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2031
  • TermékcsaládInteriors
  • TermékcsoportBeds
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)410
  • Szélesség (mm)1980
  • Mélység (mm)2050
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)70
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Ágyak
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névInterior finishing materials
  • UNSPSC kód3016