Termékek közzététele
LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12
Sempergreen

LIGHTWEIGHT GREEN ROOF 0 - 4˚ OR 0/1:12

Sempergreen® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNA-1_LW_0-4_green_roof
  • TermékcsaládGreenroof
  • TermékcsoportRoof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing fabrics
  • UNSPSC kód30151503

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika