Termékek közzététele
Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12
Sempergreen

Light WEIGHT GREEN ROOF 5 - 9˚ OR 2:12

Sempergreen® Sedummixmat 3/4” or 20 mm ® pre-cultivated Sedum mix blanket (3/4” or 20 mm thick). Outdoor produced Sedums grown in a mineral based substrate layer on a biodegrable carrier. 85% coverage or more with mostly broadleaf plants in clump form (9-14 species per 100 sq.ft). Maximum of 10 Sedum plants per square foot.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNA-7_LW_5-9_green_roof
  • TermékcsaládGreenroof
  • TermékcsoportRoof
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-11-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagTextil
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
  • IFC besorolásTető
  • UNSPSC névRoofing fabrics
  • UNSPSC kód30151503

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika