Termékek közzététele
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
Antique flooring
    Senini

    Antique flooring

    Antique concrete pavers available in different shapes and colors for outdoor pavings. They help creating a "lived-in" look or contrasts with modern design.
    Specifikáció
    • Paving with interlocking pavers/slabs, CE marked Uni EN 1338/1339 standards, made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., ANTIQUE finishing. Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer and the external edges are treated mechanically to obtain and "antique" effect. The finishing layer is made by a mix of silica aggregated , quartz and selected to have a maximun granulometry of 2 mm . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAntique_flooring
    • TermékcsaládPAVERS
    • TermékcsoportANTIQUE
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-02-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
    • Másodlagos anyagCement
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_59
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone tactile pavers
    • OmniClass szám23-11 21 17 11 13
    • OmniClass névBrick Pavers