Termékek közzététele
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
Draining floor
    Senini
    Archivált

    Draining floor

    Permeable concrete pavers with holes that can be filled with grass or gravel. Available in different shapes and sizes they can support, in size 8 or 10 heavy trafic. They are suggested when one wish to keep a green-space environment and where raiwater draining is required .-
    Specifikáció
    • Paving with interlocking pavers/slab made in vibro-compressed concrete ,double layer, height cm….sizes….., finishing (ROUGH /QUARTZ/NATURAL STONE). Made only with natural aggregates by a Manufacturer certified ISO 9001 and ISO 14001. The top layer is made with selected aggregates having a maximun granulometry of 2 mm . The permeable surface can be filled with gravel or soil, the % of draining surface depends on the type choosen (ie. Ecomattoncino:5%, Nido d'Ape 56%) . For the overcoming of architectural barriers pavers have a coefficient of friction BCRA (DM 236 of 06/14/89)> 0.60 and a value of the coefficient USRV (UNI EN 1338/1339)> 45.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDraining_floor
    • TermékcsaládPAVERS
    • TermékcsoportDRAINING
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-02-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
    • Másodlagos anyagCement
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
    • Uniclass 2015 kódPr_25_93_60_59
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone tactile pavers
    • OmniClass szám23-11 21 17 11 13
    • OmniClass névBrick Pavers