Termékek közzététele
GREEN BLOCK
GREEN BLOCK
    Senini
    Archivált

    GREEN BLOCK

    2.8/5 csillag2.8(9 vélemény)
    This special block has been studied in order to create green walls or vertical gardens. It allows plants, flowers, evergreens, to be planted inside . Thanks to the watering system set inside the plants get the water they need to grow and cover the concrete to create a green wall,.
    Specifikáció
    • Vibro-compressed concrete blocks, called GREEN BLOCK, studied to create green walls, noise protection barriers, buildings external coverings. their shape allow to introduce, during construction, growing soil and a dripline watering system (to be connected to the hydraulic connection system)- Sizes 50x24x20 cm... Produced only with natural aggregates by a ISO 9001 and ISO 14001 (environmental certification) Certified Company.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGREEN_BLOCK
    • TermékcsaládBLOCKS
    • TermékcsoportGREEN WALLS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-02-17
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
    • Másodlagos anyagCement
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Kőművesmunka
    • IFC besorolásFal