Termékek közzététele
A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks
SEPS2BIM

A1195 - Counter, Cleanup, With 2 or 3 Sinks

4.5/5 csillag4.5(13 vélemény)
Two or three sink cleanup counter. Unit is constructed of type 304 corrosion resistant stainless steel. It consists of three sinks 14"W X 16"H X 10"D, hot and cold water faucet, and pre-rinse spray hose. Equipped with channel reinforced drainboards, and backsplash, and supported by tubular stainless steel legs. Unit is designed for use in control sterile supply decontamination areas
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1195
  • TermékcsaládCounter
  • TermékcsoportCleanup
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1120
  • Szélesség (mm)2440
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok