Termékek közzététele
A6105 - Counter, Reception Control, Built-In
SEPS2BIM

A6105 - Counter, Reception Control, Built-In

Counter, control, inpatient, built-in. Consists of two 18” wide base cabinets with two drawers and file drawer, two 30” wide pencil drawers and two 18” wide base cabinet with four drawers. The countertop shall be a composition of wood particle core with plastic laminate surface having a hard smooth surface finish, standard thickness of 1” and a 4” butt backsplash/curb. Pricing based on a 30" depth.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA6105
  • TermékcsaládCounter
  • TermékcsoportReception Control
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)760
  • Szélesség (mm)290
  • Mélység (mm)760
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • IFC besorolásFelszerelési elem