Termékek közzététele
D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors
SEPS2BIM

D9835 - Cabinet, Base, Sink, Wall Hung, 2 Doors

Wall hung base cabinet unit with a sink. The cabinet has double hinged doors and is set up to accept a sink. It is used, with a sink, by dentists and assistants in the operatory to wash hands and instruments.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóD9835
  • TermékcsaládCabinets
  • TermékcsoportBase
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)890
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)610
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem