Termékek közzététele
F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height
SEPS2BIM

F0285 - Chair, Secretarial, Tilt Back, Adjustable Height

Secretarial chair, 38" high X 19" wide X 21" deep with adjustable seat height, non-tilting seat and a five (5) caster swivel base. Seat and back are foam padded and upholstered with woven textile fabric or vinyl.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóF0285
  • TermékcsaládChairs
  • TermékcsoportSecretarial
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
  • IFC besorolásFelszerelési elem