Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
seps2bim/products/435493e9-5924-4eb6-ac06-cc4ed67b8bc4
Kezdőlap
Kategóriák
Higiénia
Szemétgyűjtők
F2000 - Basket, Wastepaper
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
SEPS2BIM
Követés
F2000 - Basket, Wastepaper
Round wastepaper basket, approximately 18" high X 16" diameter. This metal unit is used to collect and temporarily store small quantities of paper refuse in patient rooms, administrative areas and nursing stations. NSN: 7520002051857 JSN: F2000
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
F2000
Termékcsalád
Basket
Termékcsoport
Wastepaper
Típus
Szükséges objektum
Megjelenés dátuma
2016-01-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
18
Szélesség (mm)
16
Mélység (mm)
16
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://program2bim.com/healthcare.html
Útmutató videó
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Higiénia - Szemétgyűjtők
IFC besorolás
Felszerelési elem
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Letöltés
SEPS2BIM
M3073 - Container, Biohazard Waste, Step-on, Fire Safe
4.7
(
6
)
Letöltés
SEPS2BIM
A5108 - Waste Disposal Unit, Sharps
4.3
(
6
)
Letöltés
SEPS2BIM
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
Letöltés
SEPS2BIM
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
4.4
(
7
)
Letöltés
SEPS2BIM
P5040 - Shower, Single, Hand-Held
Letöltés