Termékek közzététele
K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial
SEPS2BIM

K3401 - Hood, Exhaust, Non-Commercial

3.4/5 csillag3.4(8 vélemény)
The exhaust hood shall be designed for installation and general use over an electric range. It shall have as a minimum; an exhaust capacity of 160 CFM, two fan speeds, a work light and removable grease filters.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK3401
  • TermékcsaládHood
  • TermékcsoportExhaust
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)180
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásFelszerelési elem