Termékek közzététele
L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast
SEPS2BIM

L0105 - Microscope, Binocular, Phase Contrast

3.9/5 csillag3.9(15 vélemény)
Binocular laboratory microscope. Characteristics include a 6V, 20W tungsten halogen lamp, quadruple revolving nosepiece, a binocular body, un-graduated mechanical stage, 4X,10X,40X and 100X plan achromatic objectives. Unit has a 1.25 condenser with mount, an auxiliary swing-in condenser, two (10X) widefield eyepieces, dual diopter adjustment and may include a carrying case. Used in the laboratory to perform observations on laboratory cultures and samples. Microscope to be provided with appropriate light source and filters for phase contrast microscopy.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóL0105
  • TermékcsaládMicroscope
  • TermékcsoportBinocular
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)270
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok