Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
seps2bim/products/e25e8d0e-19ec-460a-9d3f-76eec3ee666d
Kezdőlap
Kategóriák
Orvosi
All
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
SEPS2BIM
Követés
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
L5610
Termékcsalád
Pipettor
Termékcsoport
Micro
Típus
Szükséges objektum
Megjelenés dátuma
2016-01-01
Verziószám
1
Magasság (mm)
280
Szélesség (mm)
180
Mélység (mm)
150
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://program2bim.com/healthcare.html
Útmutató videó
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Orvosi - All
IFC besorolás
Felszerelési elem
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.5
(
10
)
Letöltés
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
Letöltés
SEPS2BIM
X9910 - Wheelchair, MRI
4.9
(
36
)
Letöltés
SEPS2BIM
G1026 - Exercise Apparatus, Weight Training, Multi-Station
4.7
(
13
)
Letöltés
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
Letöltés
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
Letöltés