Termékek közzététele
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Wall or ceiling mounted, roll-up type screen with remote control. Includes multiple controls to operate the screen from two or more locations, wireless remote control, adjustable preset limit switches, and black borders on all sides. Screen is housed in a solid wood or metal case with removable motor module. For a classroom, conference room, or large auditorium.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0400
  • TermékcsaládScreen
  • TermékcsoportProjection
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)250
  • Szélesség (mm)4270
  • Mélység (mm)250
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektronika - Vizuális elektronikai cikkek
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok