Termékek közzététele
M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable
SEPS2BIM

M0715 - Pulmonary Function Analyzer, Portable

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
Portable pulmonary function analyzer. It includes a spirometer computer and gas analyzers. The system provides automatic calculations of inspiratory or expiratory volumes and flows, and gas distribution measurements. Portable or cart-mountable unit that can be wheeled anywhere in the hospital. Used as a screening system to determine baseline ventilatory function along with types and degrees of impairments to a patient's respiratory system.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM0715
  • TermékcsaládPulmonary Function Analyzer
  • TermékcsoportPortable
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1120
  • Szélesség (mm)760
  • Mélység (mm)740
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok