Termékek közzététele
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

4.3/5 csillag4.3(25 vélemény)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM2050
  • TermékcsaládShelving
  • TermékcsoportStorage
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2130
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok