Termékek közzététele
M2070 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2070 - Shelving, Storage

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM2070
  • TermékcsaládShelving
  • TermékcsoportStorage
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)910
  • Szélesség (mm)2130
  • Mélység (mm)460
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem