Termékek közzététele
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

2.8/5 csillag2.8(11 vélemény)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4040
  • TermékcsaládScale
  • Termékcsoport Weighing
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)970
  • Szélesség (mm)330
  • Mélység (mm)410
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok