Termékek közzététele
M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted
SEPS2BIM

M4100 - Sphygmomanometer, Aneroid, Wall Mounted

Aneroid sphygmomanometer. Unit is wall mounted and has large graphic dial display for easy reading from all angles. It has a 90 degree (angle) swivel and 10 degree (angle) forward tilt to reduce glare. Unit accuracy is within 1% of reading. Sturdy impact-resistant construction.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4100
  • TermékcsaládSphygmomanometer
  • TermékcsoportAneroid
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)200
  • Szélesség (mm)200
  • Mélység (mm)180
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok