Termékek közzététele
M4255 - Stand, IV, Adjustable
SEPS2BIM

M4255 - Stand, IV, Adjustable

4.7/5 csillag4.7(11 vélemény)
Adjustable IV stand with 4-hook arrangement. Stand has stainless steel construction with heavy weight base. It adjusts from 66 inches to 100 inches and is mounted on conductive rubber, ball bearing, swivel casters. Stand is used for administering intravenous solutions.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM4255
  • TermékcsaládStand
  • TermékcsoportIV
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2740
  • Szélesség (mm)660
  • Mélység (mm)660
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok