Termékek közzététele
M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult
SEPS2BIM

M8508 - Bronchoscope, Fiberoptic, Adult

lexible fiberoptic bronchoscope. The scope consists of a headpiece, a thin flexible casing and connections to a light source, suction apparatus or other instruments. The headpiece includes an observation lens, a suction adapter and an automatic camera shutter. The flexible casing houses the fiberoptic bundles for illumination and observation, a suction tube and an instrument channel. The scope is designed for bronchial washings, biopsy or suctioning. Refer to JSNs M8550, M8600, M8605 or M8610 for supporting equipment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8508
  • TermékcsaládBronchoscope
  • TermékcsoportFiberoptic
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)80
  • Szélesség (mm)80
  • Mélység (mm)870
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok