Termékek közzététele
M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic
SEPS2BIM

M8517 - Enteroscope, Fiberoptic, Therapeutic

Flexible fiberoptic Enteroscope. This scope is designed for small bowel exploration, washing, biopsy or tissue removal and suctioning. Unit consists of a thin flexible casing with a suction adapter, an instrument channel, light guides, an air/water channel, an objective lens with an optical image fiber cluster, an eyepiece and a cable for connection to a light source. Casings and instrument channels can have varying dimensions depending on Enteroscope design and intended procedure. Sonde-type scopes feature a second water channel for balloon cuff inflation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóM8517
  • TermékcsaládEnteroscope
  • TermékcsoportFiberoptic
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)10
  • Szélesség (mm)10
  • Mélység (mm)2790
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok