Termékek közzététele
R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5130 - Freezer, Plasma, Upright, -35c, 20 Cubic Feet

Upright plasma freezer. This unit is used to provide uniform cold storage of plasma and related blood components that are produced in accordance with AABB, ANRC, and FDA guidelines for temperature uniformity, alarm and monitoring. This unit is used in laboratories and hospitals for storage of plasma and related blood components.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR5130
  • TermékcsaládFreezer
  • TermékcsoportPlasma
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2110
  • Szélesség (mm)740
  • Mélység (mm)970
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem