Termékek közzététele
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
SEPS2BIM

X9705 - Stretcher, MRI Compatible

4.9/5 csillag4.9(8 vélemény)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóX9705
  • TermékcsaládStretcher
  • TermékcsoportMRI Compatible
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)860
  • Szélesség (mm)1960
  • Mélység (mm)790
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok