Termékek közzététele
A0900 - Relay Rack, Aluminum
SEPS2BIM

A0900 - Relay Rack, Aluminum

Rack used to hold network components such as servers, switches, hubs, patch panels, router, etc. Racks are available in varying heights, channel depths, and channel width. The model numbers specified may be U.L. Listed version with 2 Top Angles, 7' height, 19" wide, blank Aluminum, with mounting holes on both sides (front and back).
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA0900
  • TermékcsaládRelay rack
  • TermékcsoportAluminum
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2130
  • Szélesség (mm)5300
  • Mélység (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szerelési rendszerek
  • IFC besorolásFelszerelési elem