Termékek közzététele
A1175 - Vault, With Day Gate, Built In
SEPS2BIM

A1175 - Vault, With Day Gate, Built In

Built-in vault with day gate. Size as required. Consists of a fire resistant vault with a steel back-plate door that has a 2 hour fire rating. Equipped with locking mechanisms and full height locking bars, emergency ventilator, and alarm system. Designed for storage of cash, sensitive items, and important documents. Price dependent on size.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA1175
  • TermékcsaládVault
  • TermékcsoportWith Day Gate
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2180
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtók
  • IFC besorolásFelszerelési elem