Termékek közzététele
A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll
SEPS2BIM

A5202 - Dispenser, Toilet Paper w/Utility Shelf, SS, 2-Roll

A concealed surface mounted, double roll, satin finish stainless steel, combination toilet tissue dispenser and utility shelf (minimum 5" depth). Unit accommodates two standard-core toilet tissue rolls through 6" in diameter. Spindles are chrome plated plastic with a heavy-duty internal spring and turn freely for non-controlled delivery. For general purpose use in restrooms.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA5202
  • TermékcsaládDispensers
  • TermékcsoportToilet Tissue
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)100
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásFelszerelési elem