Termékek közzététele
A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase
SEPS2BIM

A6210 - Uninterruptible Power Supply, Single Phase

Stand alone uninterruptible power supply (UPS) available in 120, 208 or 240 VAC configuration. Power output can range from 200 VA to 3000 VA depending on the application. Used in areas where power protection is required for computer systems, communication equipment, etc. The UPS is used to keep the equipment on line or safely turn the equipment off in the event of a power loss.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóA6210
  • TermékcsaládUninterruptible Power Supply
  • TermékcsoportSingle Phase
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos
  • IFC besorolásFelszerelési elem